• Mein Konto
  • 0

Asphärische Achromate

Asphärische Achromate

  • Bessere Farbkorrektur als bei standardmäßigen Achromaten
  • Kostengünstige, farbkorrigierte Asphären
  • Ähnliche Korrektur von sphärischer Aberration wie bei Asphären
  • Linsendaten verfügbar

Die TECHSPEC® asphärischen Achromate sind kostengünstige, farbkorrigierte asphärische Komponenten, die die Lücke zwischen farbkorrigierten Achromaten und für sphärische Aberration korrigierten Asphären schließen. Der Zweilinser besteht aus zwei verkitteten Elementen, die so ausgewählt wurden, dass sie eine bestmögliche Farbkorrektur und RMS Punktgröße liefern.

Die Rückseite des Zweilinsers ist mit einem Polymer beschichtet. Dieses Polymer hat eine asphärische Form, reduziert oder eliminiert Wellenfrontfehler und erhöht die numerische Apertur. Typische Anwendungen sind: Fokussierung und Kollimation für Faseroptiken, Relaisoptiken, Inspektion und Bildgebung mit hoher numerischer Apertur.

Spezifikationen

Toleranz Durchmesser (mm):
+0.00/-0.05
Freie Apertur (%):
90
Zentrierung (Bogenminuten):
3 - 5
Oberflächenqualität:
40-20
Beschich-
tung:
VIS 0 (425-675nm)

LOADING PRODUCTS...
Exportspezifikationen

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram