• Mein Konto
  • 0

Kalibrierte Präzisionsasphären

Kalibrierte Präzisionsasphären

  • Asphärische Formfehler 0,25μm RMS
  • Komplette Messdaten werden mitgeliefert
  • 0,66 und 0,50NA Linsen

Unsere TECHSPEC® kalibrierten Präzisionsasphären bieten die höchste Leistung und Präzision, die eine polierte Standardasphäre bieten kann. Diese Komponenten haben eine verbesserte asphärische Oberflächenform, eine verbesserte Oberflächenqualität und eine bessere Zentrierung im Vergleich zu unseren Präzisionsasphären und sind ideal für die Integration in F&E oder in OEM-Anwendungen geeignet. Aufgrund der hohen numerischen Aperturen eignen sich die Linsen perfekt für die Erhöhung der Effizienz von Detektionssystemen mit geringerer Lichtintensität oder für den Einsatz in Anwendungen bei denen ein kompakter optischer Weg benötigt wird.

Jede Asphäre hat eine Seriennummer und wird mit kompletten Messdaten ausgeliefert. Die Daten beinhaltet ein Oberflächenprofil von unserem Taylor Hobson Talysurf Profilometer, ein Interferogram der sphärischen Oberfläche und Werte für Durchmesser, Mittendicke und Zentrierung. Für kundenspezifische kalibrierte Präzisionsasphären, für kundenspezifische Beschichtungsanforderungen oder für Mengenrabatte kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsbüro.

Spezifikationen

Beschich-
tung:
Uncoated
Substrat:
L-BAL35
Toleranz Durchmesser (mm):
+0.0/-0.1
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.10
Oberflächenqualität:
20-10
Zentrierung (Bogenminuten):
<1

LOADING PRODUCTS...
Exportspezifikationen

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram