• Mein Konto
  • 0

Germaniumasphären für den Infrarotbereich

Germaniumasphären für den Infrarotbereich

  • Beugungsgegrenzte Abbildung
  • Verschiedene Beschichtungsmöglichkeiten
  • Komplette Linsendaten erhältlich

Unsere TECHSPEC® Germaniumasphären für den Infrarotbereich bieten eine beugungsbegrenzte Abbildung über einen breiten Spektralbereich bis in den mittleren und fernen Infrarotbereich. Diese Linsen stellen eine hochwertige Alternative zu standardmäßigen PCX Linsen dar und sind ideal für den Einsatz mit monochromatischen Beleuchtungsquellen wie Quantenkaskadenlasern geeignet.

Jede Asphäre ist unbeschichtet oder mit verschiedenen BBAR Beschichtungen erhältlich. Unbeschichtetes Germanium hat eine Transmission von < 50%, deshalb sollten Linsen mit AR Beschichtungen verwendet werden. Jede BBAR beschichtete Linse bietet eine Transmission von > 95%, dies macht sie ideal für die Integration in einer Vielzahl an OEM-Anwendungen. Kontaktieren Sie bitte unser Vertriebsbüro, wenn Sie ein kundenspezifisches Design oder eine kundenspezifische Beschichtung benötigen.

Spezifikationen

Substrat:
Germanium (Ge)
Toleranz Durchmesser (mm):
+0.0/-0.1
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.10
Freie Apertur (%):
90
Oberflächenqualität:
60-40
Zentrierung (Bogenminuten):
3 - 5

LOADING PRODUCTS...
Exportspezifikationen

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram