• Mein Konto
  • 0

IG6-Asphären für den Infrarotbereich

  • Beugungsbegrenzte Abbildung
  • Ideal für IR-Laser, Wärmebildgebung oder FTIR-Spektroskopie
  • Unbeschichtet höhere Transmission als Germanium

TECHSPEC® IG6-Asphären für den Infrarotbereich eignen sich ideal für optische Systeme, deren Eigenschaften im infraroten Wellenlängenbereich optimiert werden sollen. IG6 ist ein germaniumfreies Material aus den Elementen Arsen und Selen und zeichnet sich durch ausgezeichnete Transmission, niedrige dn/dT-Koeffizienten (Änderung des Brechungsindex mit der Temperatur) und minimale Dispersion aus. Diese Eigenschaften erleichtern die Entwicklung farbkorrigierter optischer IR-Systeme, bei denen zudem eine Defokussierung durch Temperaturänderungen vermieden wird. TECHSPEC IG6-Infrarotasphären besitzen einen niedrigeren Brechungsindex als vergleichbare Germaniumlinsen und sind auch für die Verwendung mit anderen Infrarotkomponenten ideal geeignet.

Bitte beachten Sie: Bitte gehen Sie bei der Handhabung von IG6 besonders vorsichtig vor, da es äußerst empfindlich ist und leicht beschädigt werden kann. Bitte die optische Oberfläche nicht berühren.

Spezifikationen

Beschich-
tung:
Uncoated
Substrat:
IG6 (As40Se60)
Toleranz Durchmesser (mm):
+0.0/-0.1
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
0.1
Freie Apertur (%):
90
Oberflächenqualität:
60-40

LOADING PRODUCTS...
Exportspezifikationen

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram