• Mein Konto
  • 0

Asphären für den mittleren und fernen Infrarotbereich

Asphären für den mittleren und fernen Infrarotbereich

  • Wellenlängenbereich 1-14μm
  • Verschiedene Beschichtungen
  • Gefasst oder ungefasst

Die Asphären für den Infrarotbereich sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen im mittleren und fernen Infrarotbereich. Die kostengünstigen, gepressten Asphären haben eine höhere Betriebstemperatur als Germanium (Germanium hat 20-30% Transmissionsverlust bei 100°C) und können deshalb auch bei Anwendungen eingesetzt werden, bei denen ein Einsatz von Germaniumlinsen bisher nicht möglich war.

Die Linsen sind mit verschiedenen Beschichtungen erhältlich. Kontaktieren Sie bitte bei kundenspezifischen Anforderungen wie speziellen Beschichtungen, einem speziellen Design oder beugenden Eigenschaften der asphärischen Oberfläche unser Vertriebsbüro.

Spezifikationen

Oberflächenqualität:
80-50
Substrat:
Black Diamond™ BD-2 (Ge28Sb12Se60)
Dichte (g/cm3):
4.68
Thermo-optic coefficient dn/dT:
70 x 10-6/°C from -40° to +80°C (5 - 14 μm)

LOADING PRODUCTS...
Exportspezifikationen

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram