• Mein Konto
  • 0

Plastikasphären

Plastikasphären
Plastikasphären

  • Linsendaten erhältlich
  • 25 mm Standarddurchmesser kann einfach ins System integriert werden
  • Hohe numerische Apertur

Unsere TECHSPEC® Plastikasphären sind eine leichte Alternative zu sphärischen oder asphärischen Linsen aus Glas. Sie haben einen Standard-Durchmesser von 25 mm und bieten ein hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis. Das Material Zonex hat eine geringe Trübung, eine geringe Autofluoreszenz und kann optimal beschichtet werden. Bitte kontaktieren Sie uns bei kundenspezifischen Anforderungen.

Spezifikationen

Substrat:
Zeonex E48R
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.20
Oberflächenqualität:
80-50
Zentrierung (Bogenminuten):
≤5

LOADING PRODUCTS...
Exportspezifikationen

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram