• Mein Konto
  • 0

Siliziumasphären

Siliziumasphären

  • Beugungsbegrenzte Eigenschaften
  • Geringe Dichte und Streuung
  • Ideal für IR-Anwendungen mit kritischen Gewichtsvorgaben

TECHSPEC® Siliziumasphären sind leichte, hochleistungsfähige Lösungen für MWIR-Anwendungen und eignen sich ideal als Alternative für kostspielige ZnSe-Linsen und zerbrechliche Germanium-Linsen. TECHSPEC® Siliziumasphären sind dank ihrer mechanischen und thermischen Eigenschaften auch unter extremen Umweltbedingungen mit Temperatur- und Druckschwankungen beständig. Da Silizium ein Material mit niedriger Dichte ist, eignen sich diese Linsen auch ideal für Systeme, bei denen es auf geringes Gewicht ankommt, beispielsweise in vielen Anwendungen der Verteidigungstechnik.

Spezifikationen

Substrat:
Silicon (Si)
Toleranz Durchmesser (mm):
+0.00/-0.10
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.10
Freie Apertur (%):
90
Oberflächenqualität:
60-40
Designwellenlänge DWL (nm):
4000

LOADING PRODUCTS...
Exportspezifikationen

Angebot erwünscht?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram