TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

0,5mm Durchmesser, N-BK7, Halbkugellinse

TECHSPEC® N-BK7 Half-Ball Lenses

×
Produkt #49-567 3-4 Tage
×
- +
€48,00
Stk. 1-10
€48,00
Stk. 11+
€38,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
0.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Uncoated
Typ:
Half-Ball Lens
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.05
Radius R (mm):
0.25
Toleranz Radius (μm):
+0.0/-1.5
Dicke (mm):
0.25
Toleranz Durchmesser (μm):
±2.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Halbkugellinse zur Fasereinkopplung und Lichtkollimierung

Halbkugellinsen sind ideal für Anwendungen wie Faserübertragungen, Endoskopie, Mikroskopie, Laserinterferometrie und allgemeine Messungen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.