Rubin-Halbkugellinse, 0,5 mm Durchmesser

×
Produkt #49-557 3-4 Tage
×
- +
€26,50
Stk. 1-10
€26,50
Stk. 11+
€21,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
0.50
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Ruby Doped Sapphire (Al2O3)
Beschichtung:
Uncoated
Typ:
Half-Ball Lens
Brechungsindex nd:
1.77
Schmelzpunkt (°C):
2053.00
Radius R (mm):
0.25
Relative Dichte (g/cm3):
3.98
Sphärizität (μm):
0.64
Dicke (mm):
0.25
Druckwiderstand (psi):
300,000
Toleranz Durchmesser (μm):
±2.54

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

Die Saphir- und Rubin-Halbkugellinsen sind beide aus Al2O3 hergestellt. Rubin oder rubindotiertes Saphir erhält seine rote Farbe durch Spuren von Chromoxid (der Chromanteil liegt bei Rubin-Kugellinsen üblicherweise bei >0,5%). Die physikalischen und chemischen Eigenschaften sind fast gleich, die optischen Eigenschaften sind etwas unterschiedlich. Saphir besitzt hervorragende optische Transmissionseigenschaften. Rubin ist einfacher zu sehen und deshalb bei manchen Anwendungen einfacher zu handhaben.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.