TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1mm Durchmesser, S-LAH79 Kugellinse

×
Produkt #47-128 3-4 Tage
×
- +
€92,00
Stk. 1-10
€92,00
Stk. 11+
€72,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
1.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Uncoated
Typ:
Ball Lens
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2400
Brechungsindex nd:
2.003
Sphärizität (μm):
2.00
Toleranz Durchmesser (μm):
+0/-3

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

Die TECHSPEC® Kugellinsen mit hohem Brechungsindex besitzen eine kürzere hintere Brennweite und vereinfachen aufgrund des hohen Brechungsindexes die Einkopplung in die Faser. Kugellinsen werden aus einem einzelnen Glassubstrat hergestellt und können Licht fokussieren oder kollimieren. Das Substrat S-LAH79 (Ohara) besitzt eine Abbezahl von 28,3, eine Dichte von 5,23 g/cm3 und einen linearen Ausdehnungskoeffizienten von 6,0 µm/°C (zwischen -30 und 70°C). TECHSPEC® Kugellinsen mit hohem Brechungsindex eignen sich ideal für die Endoskopie, zum Einscannen von Barcodes, für Kugelvorformen von Asphären und für Sensoranwendungen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.