TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kugellinse aus N-BK7, 4 mm Durchmesser

TECHSPEC® N-BK7 Ball Lenses

×
Produkt #32-745 Lagernd
×
- +
€32,00
Stk. 1-10
€32,00
Stk. 11+
€27,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
4.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Uncoated
Typ:
Ball Lens
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Brechungsindex nd:
1.517
Sphärizität (μm):
0.625
Toleranz Durchmesser (μm):
±2.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 240:

Beschreibung Produktfamilie

  • Zur Fasereinkopplung und Lichtkollimierung
  • Ideale Rohlinge für Asphären
  • Verschiedene Größen erhältlich
  • Halbkugellinsen aus N-BK7 sind ebenfalls erhältlich

TECHSPEC® Kugellinsen aus N-BK7 sind Kugeln aus Glas, die häufig in Faseroptikanwendungen verwendet werden. Kugellinsen sind ideal zur Lichtkollimierung oder Fasereinkopplung geeignet.

Bitte beachten Sie: "Sphärizität" ist die Abweichung der Kugel von der perfekten Sphäre.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.