TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kugellinsen mit hohem Brechungsindex

×

Die TECHSPEC® Kugellinsen mit hohem Brechungsindex besitzen eine kürzere hintere Brennweite und vereinfachen aufgrund des hohen Brechungsindexes die Einkopplung in die Faser. Kugellinsen werden aus einem einzelnen Glassubstrat hergestellt und können Licht fokussieren oder kollimieren. Das Substrat S-LAH79 (Ohara) besitzt eine Abbezahl von 28,3, eine Dichte von 5,23 g/cm3 und einen linearen Ausdehnungskoeffizienten von 6,0 µm/°C (zwischen -30 und 70°C). TECHSPEC® Kugellinsen mit hohem Brechungsindex eignen sich ideal für die Endoskopie, zum Einscannen von Barcodes, für Kugelvorformen von Asphären und für Sensoranwendungen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.