TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12,5mm D. x 75mm EFL 532nm Laserlinienbeschichtung, Zylinderlinse

Laser Line PCX Cylinder Lens

×
Produkt #33-225 Ausverkauf Lagernd
×
- +
€39,95
Stk. 1+
€39,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.50
Effektive Brennweite EFL (mm):
75.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blende:
6.00
Numerische Apertur NA:
0.08
Beschichtung:
Laser V-Coat (532nm)
Typ:
Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm):
495 - 570
Hintere Brennweite BFL (mm):
73.68
Mittendicke CT (mm):
2.00
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.1
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 532nm
Ravg <1.5% @ 495 - 570nm
Designwellenlänge DWL (nm):
532
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Randdicke ET (mm):
1.49
Toleranz Brennweite (%):
±3
Hinweis:
Coating: 532nm V-Coat
Radius R1 (mm):
38.76
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (μm):
0.495 - 0.570

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Runde Form für eine einfache Integration
  • Fokussierung des Lichts in nur einer Achse
  • Beschichtet für eine maximale Transmission bei üblichen Laserwellenlängen

TECHSPEC® Laserlinien-PCX-Zylinderlinsen eignen sich für Anwendungen, bei denen Laserlicht in nur einer Achse fokussiert werden soll. Diese Zylinderlinsen können zur Lichtfokussierung in einem Spalt- oder Zeilendetektor verwendet werden und sind rund, um die Systemintegration zu vereinfachen. Zusätzlich können TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen in Paaren verwendet werden, um einen Laserdiodenstrahl zu kollimieren und abzurunden. Es sind mehrere Antireflexbeschichtungen für übliche Laserwellenlängen erhältlich, die eine Reflexion von weniger als 0,25% bei der angegeben Wellenlänge ermöglichen.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.