TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Mikrostablinse aus N-BK7, 3 mm Durchmesser x 6 mm Länge

×
Produkt #54-088 3-4 Tage
×
- +
€40,00
Stk. 1-5
€40,00
Stk. 6+
€32,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
3.00 +0.00/-0.03
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtung:
Uncoated
Typ:
Rod Lens
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200
Länge (mm):
6.00
Toleranz Länge (mm):
+0/-0.1
Oberflächenqualität:
40-20

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Fokussieren kollimiertes Licht in einer Linie
  • Lieferbar mit Durchmessern bis 1 mm

TECHSPEC® Stablinsen haben eine polierte Außenseite, die Stirnflächen sind geschliffen. Die optischen Eigenschaften ähneln einer Zylinderlinse. Das kollimierte Licht, das durch die Stablinse fällt, wird auf eine Linie fokussiert. TECHSPEC® Stablinsen werden in Durchmessern von 1 mm bis 10 mm angeboten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.