TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plankonvexe (PCX) Zylinderlinse für die Beleuchtung, 5 mm H x 10 mm L x 8 mm BW, MgF2

×
Produkt #47-763 3-4 Tage
×
- +
€118,00
Stk. 1-5
€118,00
Stk. 6+
€94,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Effektive Brennweite EFL (mm):
8.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blende:
1.6
Numerische Apertur NA:
0.31
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Typ:
Cylinder Lens, Plano-Convex
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Hintere Brennweite BFL (mm):
5.72
Mittendicke CT (mm):
3.00
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.1
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.2
Größe (mm):
5.0 x 10.0
Randdicke ET (mm):
2.12
Toleranz Brennweite (%):
±3
Radius R1 (mm):
4.13
Oberflächenqualität:
60-40
Verkippungstoleranz (mm):
±0.1 over H
Typische Anwendungen:
10 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Toleranz Keilwinkel (Bogenminuten):
15.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Breitbandeigenschaften durch Substrat N-BK7
  • Kostengünstig für die OEM-Integration
  • Viele Beschichtungsmöglichkeiten erhältlich

TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen für die Beleuchtung ähneln im Profil plankonvexen (PCX) Linsen, bestehen jedoch statt aus einem Kugelausschnitt aus einem Zylinderausschnitt. Die Linsen fokussieren Licht in einer Dimension und können ein Punktlicht in eine Linie umwandeln. TECHSPEC® PCX-Zylinderlinsen für die Beleuchtung sind in runden und rechteckigen Versionen sowie mit diversen Beschichtungen erhältlich. Zylinderlinsen eignen sich ideal zur Linienprojektion bei Bildverarbeitungsanwendungen für die Industrie oder für Leitsysteme.

Bitte beachten Sie: Wir bieten auch Zylinderlinsen mit negativer Brennweite an, siehe dazu unsere plankonkaven TECHSPEC® PCV-Zylinderlinsen für die Beleuchtung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.