TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

12mm D. x -12mm FL, MgF2 beschichtete doppelkonkave Linse

×
Produkt #32-989 Lagernd
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€36,50
Stk. 1-9
€36,50
Stk. 10+
€32,75
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
12.00 +0.0/-0.025
Effektive Brennweite EFL (mm):
-12.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Blende:
1.00
Numerische Apertur NA:
0.50
Beschichtung:
MgF2 (400-700nm)
Typ:
Double-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 700
Hintere Brennweite BFL (mm):
-12.81
Fase:
Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm):
3.00
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.05
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Freie Apertur CA (mm):
11.0
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≤1.75% @ 400 - 700nm
Randdicke ET (mm):
4.71
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Toleranz Brennweite (%):
±1
Radius R1=-R2 (mm):
-19.47
Oberflächenqualität:
40-20
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
10 J/cm2 @ 532nm, 10ns
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • AR-beschichtet für weniger als 1,75% Reflexion pro Oberfläche zwischen 400 und 700 nm
  • Entwickelt für einen Einfallswinkel von 0°
  • Verschiedenste Beschichtungsoptionen: unbeschichtet, VIS-EXTVIS 0°, VIS-NIR, NIR I und NIR II

TECHSPEC® Doppelkonkave Linsen (DCV) mit MgF2-Beschichtung haben zwei nach innen gekrümmte Flächen und eine negative Brennweite, ähnlich wie plankonkave Linsen (PCV). Aufgrund ihrer negativen sphärischen Aberration lassen sich mit diesen Linsen Aberrationen ausgleichen, die durch andere Linsen innerhalb eines Systems entstehen. Doppelkonkave Linsen (DCV-Linsen) werden häufig in Anwendungen zur Bildverkleinerung und Strahlaufweitung sowie in Teleskopen eingesetzt. TECHSPEC® Doppelkonkave Linsen (DCV) mit MgF2-Beschichtung sind ideal für Breitbandanwendungen. Diese Linsen sind auch unbeschichtet sowie mit den AR-Beschichtungen VIS-EXTVIS 0°VIS-NIRNIR I oder NIR II erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.