Doppelkonkave Linse, 32 mm Durchm. x -200 mm BW, Grade 2

×
Produkt #53-113 Ausverkauf Lagernd
×
- +
€9,95
Stk. 1+
€9,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
32.00
Effektive Brennweite EFL (mm):
-200.00
Blende:
6.25
Numerische Apertur NA:
0.08
Typ:
Double-Concave Lens
Qualität:
Grade 2

Konformität mit Standards

Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
  • Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
  • Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik

Doppelkonkave (DCV-) Linsen haben zwei nach innen gekrümmte Flächen und damit eine negative Brennweite. Sie werden zur Bildverkleinerung und zur Lichtstreuung eingesetzt.

Doppelkonkave Linsen (DCV-Linsen) in Versuchsqualität werden in verschiedenen Güteklassen angeboten. Linsen der Güte 1 sind Linsen aus optischem Standardglas, frei von sichtbaren Kratzern, Abplatzungen oder Oxidation. Die Kanten sind abgeschliffen. Linsen der Güte 2 sind Linsen aus nicht optischem Glas mit kleinen Abplatzungen, leichten Flecken oder anderen Mängeln.

Bitte beachten Sie: Die Spezifikationen für optische Komponenten in Versuchsqualität können bis zu 10 % von den Listenangaben abweichen. Außerdem stehen keine weiteren Informationen zur Verfügung als angegeben.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.