DCX-Linse aus CaF2, 25,4 mm Durchmesser x 76,2 mm BW

Mehr Produkte von ISP Optics

Calcium Fluoride Double-Convex (DCX) Lenses

×
Produkt #47-058 3-4 Tage
×
- +
€263,00
Stk. 1+
€263,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.40 +0.00/-0.13
Effektive Brennweite EFL (mm):
76.20
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40
Freie Apertur (%):
90.00
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Fase:
Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm):
4.70
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.2
Randdicke ET (mm):
2.00
Radius R1=-R2 (mm):
60.12
Hintere Brennweite BFL (mm) @ Designwellenlänge DWL:
74.50
Brenn-
weite EFL @ 0,6328μm (mm):
70.27
Brenn-
weite EFL @ 1,064μm (mm):
70.99
Brenn-
weite EFL @ 2,94μm (mm):
72.71
Brenn-
weite EFL @ 5,0μm (mm):
76.20
Blende:
3.00
Designwellenlänge Brennweite (μm):
5.00
Toleranz Brennweite (%):
±2 @ DWL
Numerische Apertur NA:
0.17
Oberflächengenauigkeit:
Typ:
Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (μm):
0.35 - 7
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 7000
Modellnummer:
CF-BX-25-76

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Mehr als 90% Transmission zwischen 350 nm und 7 μm
  • Geringer Brechungsindex
  • Hohe Laserzerstörschwelle

Doppelkonvexe Linsen (DCX) aus Kalziumfluorid von ISP Optics sind ideal für endlich konjugierte Bildgebungsanwendungen geeignet, die eine hohe Transmission im IR-Spektrum erfordern. Kalziumfluorid erreicht mehr als 90% Transmission zwischen 350 nm und 7 μm und hat einen geringen Brechungsindex, sodass es auch ohne Antireflexionsbeschichtung eingesetzt werden kann. Aufgrund der geringen Absorption und hohen Laserzerstörschwelle ist Kalziumfluorid eine beliebte Wahl für den Einsatz mit Excimerlasern. Doppelkonvexe Linsen (DCX) aus Kalziumfluorid von ISP Optics haben verglichen mit anderen Substraten auf Fluoridbasis eine geringe Löslichtkeit und hohe Härte und sind somit ideal für raue Umgebungen geeignet.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.