Doppelkonvexe Linse, 9 mm Durchm. x 9 mm BW, Commercial Grade

×
Produkt #27-728 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€14,95
Stk. 1+
€14,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
9.00 +0.00/-0.10
Hintere Brennweite BFL (mm):
7.86
Effektive Brennweite EFL (mm):
9.00
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
N-SK18
Zentrierung (Bogenminuten):
6.00
Mittendicke CT (mm):
3.50
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.10
Randdicke ET (mm):
1.53
Radius R1 (mm):
10.77
Freie Apertur CA (mm):
≥7.65
Blende:
1.00
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Toleranz Brennweite (%):
±1
Numerische Apertur NA:
0.5
Typ:
Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (μm):
0.38 - 2.2

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Doppelkonvexe (DCX) Linsen haben zwei nach außen gekrümmte Flächen und somit eine positive Brennweite. Durch das symmetrische Design eignen sich die Linsen gut für 1:1 Abbildungen und für Systeme mit mehreren Linsen.

Unbeschichtete, doppelkonvexe (DCX) Linsen in Standardqualität sind zu einem günstigen Preis erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.