1" x 11,9", 0,75" Brennweite, Zylinderfresnellinse

Cylinder Fresnel Lenses

×
Produkt #46-110 Lagernd
×
- +
€55,00
Stk. 1-10
€55,00
Stk. 11+
€48,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Effektive Brennweite EFL (mm):
19.05
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Acrylic
Beschichtung:
Uncoated
Typ:
Fresnel Lens
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 1100
Mittendicke CT (Zoll):
0.06
Toleranz Größe (Zoll):
±0.05
Größe (Zoll):
1.0 x 11.9
Größe (mm):
25.4 x 302.26
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
0.75
Effektive Größe (Zoll):
0.75 x 11.9
Linien pro Zoll:
200.00
Brechungsindex nd:
1.49
Betriebstemperatur (°C):
80 (Maximum)
Transmission (%):
85 (Typical)
Toleranz Dicke (Inch):
±0.020

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

 

  • Flache Version einer konventionellen Zylinderlinse
  • Ideal zur eindimensionalen Fokussierung geeignet
  • Verschiedene Abmessungen verfügbar

 

Eine Zylinderfresnellinse ist eine flache Version einer konventionellen Zylinderlinse. Diese Linsen können in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen nur eine eindimensionale Fokussierung benötigt wird. Die zylindrische Achse ist parallel zur zweiten Zahl der Größe.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.