TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Germanium-Meniskuslinse, 25 mm D. x 25 mm BW, unbeschichtet

×
Produkt #87-955 3-4 Tage
×
- +
€400,00
Stk. 1-5
€400,00
Stk. 6+
€320,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Effektive Brennweite EFL (mm):
25.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Blende:
1.00
Numerische Apertur NA:
0.50
Beschichtung:
Uncoated
Typ:
Meniscus Lens
Wellenlängenbereich (nm):
2000 - 14000
Hintere Brennweite BFL (mm):
23.34
Mittendicke CT (mm):
2.50
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.10
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Freie Apertur (%):
90.00
Randdicke ET (mm):
1.3
Designwellenlänge Brennweite (μm):
10.6
Radius R1 (mm):
28.32
Radius R2 (mm):
42.46
Oberflächenqualität:
60-40
Wellenlängenbereich (μm):
2 - 14

Konformität mit Standards

RoHS:
Reach 224:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Wellenlängenbereich 2-16 μm
  • Robuste Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen
  • Hervorragende sphärische Korrektur
  • Aufgrund von Lieferkettenengpässen bei Germanium kann es zu längeren Lieferzeiten und Preisänderungen bei unseren Germaniumprodukten kommen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Die TECHSPEC® Meniskuslinsen aus Germanium sind für anspruchsvolle Infrarotanwendungen vorgesehen, beispielsweise zur Infrarotbildverarbeitung oder Infrarotüberwachung, zur Fernerkennung oder für die Infrarotspektroskopie. TECHSPEC Meniskuslinsen aus Germanium besitzen eine hervorragende sphärische Korrektur und kleinere Brennpunkte als die TECHSPEC plankonvexen Germaniumlinsen mit vergleichbarer Brennweite. Diese Meniskuslinsen werden unbeschichtet oder mit einer Antireflexbeschichtung angeboten, wenn bessere Transmission im vorgesehenen Wellenlängenbereich benötigt wird.

Technische Informationen

AR COATED GERMANIUM

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-5000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3% @ 3000 - 5000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (3000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <5.0% @ 3 - 12μm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick Ge window with BBAR (8000-12000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg <3.0% @ 8 - 12μm