Linsenkits

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Achromatensets Achromatensets
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Sets für Linsen mit Durchmessern von 12,5 und 25 mm
  • Beschichtungsoptionen VIS 0°, VIS-NIR und MgF2
  • Kompatibel mit dem Tubus- und Cage-System
  • Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
Kit Optikkomponenten Kit Optikkomponenten
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Ideal für die Prototypenfertigung
  • Passend zu mechanischen Komponenten
  • Hinweis: Änderung der Verpackung möglich
PCX- und Einzellinsenkits PCX- und Einzellinsenkits
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More
  • Einzellinsenkits beinhaltet PCX-, DCX-, PCV- und DCV-Linsen
  • Kits erhältlich für Linsen mit 12 mm und 25 mm Durchmesser
  • Unbeschichtet oder mit breitbandiger Antireflexbeschichtung erhältlich
  • Hinweis: Änderung der Verpackung möglich

Linsenkits sind Sets mit den am häufigsten nachgefragten Optikkomponenten von Edmund Optics. Linsenkits eignen sich ideal für Universitäten sowie F&E-Labors. Linsenkits haben ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und enthalten eine Vielzahl an einzelnen Linsen. Linsenkits von Edmund Optics werden in einem hölzernen Schutzkästchen zur Aufbewahrung der Optikkomponenten geliefert. Jede Box ist aus Buchen- und Birkenholz gefertigt, und ist mit Schaumstoff mit Aussparungen für die optischen Komponenten ausgelegt.

Edmund Optics bietet den weltweit größten Bestand an Standard-Optikkomponenten an, beispielsweise diverse Linsenkits mit Achromaten, plankonvexen (PCX-) Linsen sowie einer Reihe anderer Optikkomponenten. Plankonvexe (PCX-) Linsenkits oder zusätzliche einfache Linsenkits sind mit diversen Antireflexbeschichtungen für bestmögliche Eigenschaften im sichtbaren oder nahen infraroten (NIR-) Spektrum erhältlich. Angeboten werden Beschichtungen wie MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I sowie schmalbandige Beschichtungen für gängige Laserwellenlängen. Achromatenkits sind mit gefassten oder ungefassten Komponenten und mit Antireflexbeschichtungsoptionen wie MgF2, VIS 0° oder VIS-NIR lieferbar. Weitere Optik-Kits enthalten Strahlteiler, Neutraldichtefilter, Prismen oder Zylinderlinsen.

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.