Plankonkave Linse, 17 mm Durchm. x -100 mm BW, Grade 2

×
Produkt #95-420 Ausverkauf Kontakt
×
- +
€9,95
Stk. 1+
€9,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
17.00
Effektive Brennweite EFL (mm):
-100.00
Blende:
5.88
Numerische Apertur NA:
0.09
Beschichtung:
Anti-Reflection Coating
Typ:
Plano-Concave Lens
Qualität:
Grade 2

Konformität mit Standards

RoHS:
Nicht konform
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für Versuche und Prototypenfertigung
  • Mengen extrem begrenzt, nur solange Vorrat reicht
  • Weitere Angebote finden Sie unter Mega-Restposten: Optik

Plankonkave Linsen (PCV-Linsen) haben eine ebene und eine nach außen gekrümmte Grenzfläche. Sie haben eine positive Brennweite, sodass sie ideal zur Sammlung und Fokussierung von Licht in Bildgebungsanwendungen geeignet sind.

Plankonkave Linsen (PCV-Linsen) in Versuchsqualität werden in verschiedenen Güteklassen angeboten. Linsen der Güte 1 sind Linsen aus optischem Standardglas, frei von sichtbaren Kratzern, Abplatzungen oder Oxidation. Die Kanten sind abgeschliffen. Linsen der Güte 2 sind Linsen aus nicht optischem Glas mit kleinen Abplatzungen, leichten Flecken oder anderen Mängeln.

Bitte beachten Sie: Die Spezifikationen für optische Komponenten in Versuchsqualität können bis zu 10 % von den Listenangaben abweichen. Außerdem stehen keine weiteren Informationen zur Verfügung als angegeben.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.