TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plankonkave Linse aus UV-Quarzglas, 9 mm D. x -18 mm eff. Brennweite, unbeschichtet

UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses

UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
Produkt #45-701 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€115,00
Stk. 1-5
€115,00
Stk. 6+
€92,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
9.00 +0.0/-0.025
Effektive Brennweite EFL (mm):
-18.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Blende:
2.00
Numerische Apertur NA:
0.25
Beschichtung:
Uncoated
Typ:
Plano-Concave Lens
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200
Hintere Brennweite BFL (mm):
-19.37
Mittendicke CT (mm):
2.00
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.05
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Freie Apertur CA (mm):
8.1
Randdicke ET (mm):
3.15
Designwellenlänge Brennweite (nm):
587.6
Toleranz Brennweite (%):
±1
Hinweis:
Max. Flat Annulus is 0.3mm
Radius R1 (mm):
-8.25
Oberflächenqualität:
40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 223:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Negative Brennweiten zur Strahlaufweitung oder Lichtprojektion
  • Wellenlängenbereich von 200 - 2200 nm
  • UV-AR-Beschichtungen verfügbar

Diese hochqualitativen optischen Elemente werden mit CNC-Maschinen nach dem neuesten Stand der Technik gefertigt. Die UV-Linsen werden aus synthetischem Quarzglas hergestellt. Zusätzlich zur exzellenten Transmission und hohen Temperaturbeständigkeit, bieten die Linsen eine besonders hohe chemische Reinheit. Diese Linsen sind die ideale Wahl für viele Laseranwendungen und bildgebende Anwendungen, besonders im UV-Bereich. Die breitbandige Antireflexbeschichtung ermöglicht eine höhere Transmission im UV-Bereich.

UV FS Transmission Curve
UV FS Transmission Curve

Technische Informationen

FUSED SILICA

Typical transmission of a 3mm thick, uncoated fused silica window across the UV - NIR spectra.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with MgF2 (400-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 1.75% @ 400 - 700nm (N-BK7)

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with UV-AR (250-425nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 1.0% @ 250 - 425nm
Ravg ≤ 0.75% @ 250 - 425nm
Ravg ≤ 0.5% @ 370 - 420nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with UV-VIS (250-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 1.0% @ 350 - 450nm
Ravg ≤ 1.5% @ 250 - 700nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS-EXT (350-700nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 350 - 700nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS-NIR (400-1000nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 880nm
Ravg ≤ 1.25% @ 400 - 870nm
Ravg ≤ 1.25% @ 890 - 1000nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with VIS 0° (425-675nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.4% @ 425 - 675nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with YAG-BBAR (500-1100nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 0.25% @ 532nm
Rabs ≤ 0.25% @ 1064nm
Ravg ≤ 1.0% @ 500 - 1100nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with NIR I (600 - 1050nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Ravg ≤ 0.5% @ 600 - 1050nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

Typical transmission of a 3mm thick fused silica window with NIR II (750 - 1550nm) coating at 0° AOI.

The blue shaded region indicates the coating design wavelengh range, with the following specification: 

Rabs ≤ 1.5% @ 750 - 800nm
Rabs ≤ 1.0% @ 800 - 1550nm
Ravg ≤ 0.7% @ 750 - 1550nm

Data outside this range is not guaranteed and is for reference only.

Click Here to Download Data

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.