PCX-Kondensorlinse, 125 mm Durchm. x 375 mm BW

×
Produkt #27-506 3-4 Tage
×
- +
€107,00
Stk. 1-10
€107,00
Stk. 11+
€95,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
125.00 +0.0/-0.5
Effektive Brennweite EFL (mm):
375.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm):
366.00
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
120-80
Mittendicke CT (mm):
14.40
Randdicke ET (mm):
4.05
Radius R1 (mm):
193.80
Freie Apertur CA (mm):
122
Blende:
3.00
Numerische Apertur NA:
0.17
Typ:
Condenser Lens
Fase:
Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm):
350 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Große Abmessungen von 100 bis 250 nm Durchmesser verfügbar
  • Polierte Substrate bieten höhere Präzision gegenüber geformten Optiken
  • Wellenlängenbereich von 350 - 2200 nm

Kondensorlinsen bündeln Licht in einen projizierten Strahl. Sie werden in Projektoren, Spotlights und anderen Projektions- und Beleuchtungsanwendungen eingesetzt. Unsere großen Kondensorlinsen sind in Größen verfügbar, die bei unseren PCX-Standardlinsen nicht angeboten werden, und mit verschiedenen Brennweiten erhältlich. Bei der Kombination von zwei Kondensorlinsen mit gleicher Brennweite erhalten Sie Systeme mit der halben Brennweite der Einzellinse.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.