TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

λ/20 PCX-Linse, 25 mm D. x 100 mm BW, unbeschichtet

TECHSPEC λ/20 Plano-Convex (PCX) Lenses

TECHSPEC λ/20 Plano-Convex (PCX) Lenses

TECHSPEC λ/20 Plano-Convex (PCX) Lenses Any of our lenses with a diameter of 5mm or greater can be specified with blackened edges. To specify the blackening, simply append a –INK to the BBAR coated stock number.
×
Produkt #33-053 Ausverkauf Kontakt
×
- +
€199,95
Stk. 1+
€199,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Effektive Brennweite EFL (mm):
100.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm):
97.4
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Oberflächenqualität:
20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/20
Toleranz Brennweite (%):
±1
Zentrierung (Bogenminuten):
<1
Mittendicke CT (mm):
3.79 ±0.10
Randdicke ET (mm):
2.05
Radius R1 (mm):
45.85
Freie Apertur CA (mm):
22.5
Blende:
4.00
Numerische Apertur NA:
0.13
Typ:
Plano-Convex Lens
Fase:
Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • λ/20 Oberflächenebenheit
  • Unbeschichtet oder mit einer Auswahl an Nd:YAG Laser-Beschichtungsoptionen verfügbar
  • Komplettes Datenpaket inkl. Interferogramm und Messergebnissen für geometrische Toleranzen im Lieferumfang enthalten

TECHSPEC® Plankonvexe λ/20-Linsen (PCX) eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen es auf minimale Wellenfrontverzerrung ankommt. TECHSPEC® Plankonvexe λ/20-Linsen (PCX) zeichnen sich durch ein präzises Quarzglassubstrat, eine Oberflächengenauigkeit von λ/20 und die Oberflächenqualität 20-10 aus und eignen sich damit ideal für Anwendungen mit höchsten Ansprüchen. Jede Linse wird mit vollständigen technischen Daten geliefert, beispielsweise einem Interferogramm und den Messdaten für Durchmesser, Radius, Mittendicke und Zentrierung.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.