3mm D. x 9mm FL, Telecom-NIR Beschichtung, PCX Linse

×
Produkt #45-978 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€20,95
Stk. 1+
€20,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
3.00 +0.00/-0.05
Effektive Brennweite EFL (mm):
9.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm):
8.01
Beschichtung:
Telecom-NIR
Beschichtungsspezifikation:
Rabs ≤0.25% @ 1295 - 1325nm
Rabs ≤0.25% @ 1535 - 1565nm
Ravg ≤0.25% @ 1200 - 1600nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
20-10
Power (P-V) @ 632,8 nm:
1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm:
λ/4
Toleranz Brennweite (%):
±1
Zentrierung (Bogenminuten):
<3
Mittendicke CT (mm):
1.50 ±0.05
Randdicke ET (mm):
1.25
Radius R1 (mm):
4.65
Freie Apertur CA (mm):
2.7
Blende:
3.00
Numerische Apertur NA:
0.17
Typ:
Plano-Convex Lens
Fase:
Protective bevel as needed
Wellenlängenbereich (nm):
1200 - 1600

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Positive Brennweite
  • Mikro-PCX-Linsen zur Lichtsammlung und -fokussierung
  • Verschiedene Beschichtungsoptionen verfügbar: Unbeschichtet, MgF2 und NIR I

 

Plankonvexe Linsen (PCX) haben eine positive Brennweite und sind ideal für die Fokussierung von Licht in abbildenden Anwendungen. Außerdem können sie gut in Verbindung mit Emittern, Detektoren, Lasern und Faseroptiken eingesetzt werden. Diese Mikro-PCX-Linsen sind erhältlich mit einer für übliche Telekomwellenlängen optimierten Telekom-NIR-Beschichtung.

Außerdem sind die Linsen auch ohne Beschichtung, mit MgF2-Beschichtung und mit NIR-I-Beschichtung erhältlich. Weitere Information finden Sie in unserem Artikel über AR-Beschichtungen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.