Sie finden nicht was Sie suchen? Wir können es für Sie anfertigen!
Wir können es für Sie anfertigen! Von schnellen Modifikationen unserer Katalogoptiken, bis zum kundenspezifischen Design - Wir machen es Ihnen leicht Ihr optisches System von der Entwicklung, über die Prototypen, bis zur Serienfertigung zu bringen. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
9.00 +0.0/-0.025
Effektive Brennweite EFL (mm):
22.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm):
20.73
Beschichtung:
Laser V-Coat (633nm)
Beschichtungsspezifikation:
Rabs <0.25% @ 633nm
Substrat:
Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Zerstörschwelle, laut Design:
Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
Unsere standardmäßigen TECHSPEC® plankonvexen Linsen sind auch mit einer Vielzahl von V-AR-Beschichtungen erhältlich. Diese Linsen sind ideal für Anwendungen bei denen HeNe-, Dioden- oder Nd:YAG-Laser mit geringer Leistung eingesetzt werden und wurde entwickelt, um eine maximale Transmission zu gewährleisten. Die Linsen sorgen vor allem in Anwendungen bei denen mehrere optische Komponenten eingesetzt werden für eine sehr gute Transmission, da pro Oberfläche max. 0,25% der Designwellenlänge reflektiert wird.
weitere regionale Telefonnummern
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.
Copyright 2023 | Edmund Optics Inc. vertreten durch Edmund Optics GmbH, Isaac-Fulda-Allee 5, 55124 Mainz, Deutschland
Die Edmund Optics GmbH Deutschland fungiert als Handelsvermittler für die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.
Vertragspartner ist die Edmund Optics Ltd. in Großbritannien.