Plankonvexe Linse, 9 mm Durchm. x 36 mm BW, Commercial Grade

×
Produkt #23-072 Ausverkauf 3-4 Tage
×
Andere Beschichtungen
×
- +
€19,95
Stk. 1+
€19,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
9.00 +0.00/-0.10
Effektive Brennweite EFL (mm):
36.00
Hintere Brennweite BFL (mm):
34.89
Beschichtung:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Toleranz Brennweite (%):
±1
Zentrierung (Bogenminuten):
6.00
Mittendicke CT (mm):
1.70
Randdicke ET (mm):
1.15
Radius R1 (mm):
18.61
Freie Apertur CA (mm):
≥7.65
Blende:
4.00
Numerische Apertur NA:
0.13
Typ:
Plano-Convex Lens

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Plankovexe Linsen (PCX) Linsen haben eine plane und eine nach außen gekrümmte Fläche und somit eine positive Brennweite. Sie eignen sich ideal zur Sammlung und Fokussierung von Licht in Bildverarbeitungsanwendungen. Sie eignen sich auch für eine Vielzahl von Emitter-Detektor-, Laser- und faseroptischen Anwendungen.

Unbeschichtete, plankonvexe (PCX) Linsen in Standardqualität sind zu einem günstigen Preis erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.