Achromat 6,25mm D. x 35mm BW, unbeschichtet

×
Produkt #32-306 Ausverkauf 3-4 Tage
×
- +
€11,95
Stk. 1+
€11,95
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Hintere Brennweite BFL (mm):
33.59
Mitten-
dicke CT 1 (mm):
2.30
Mitten-
dicke CT 2 (mm):
0.90
Beschichtung:
Uncoated
Durchmesser (mm):
6.2500000000 +0.00/-0.05
Effektive Brennweite EFL (mm):
35.0000000000
Randdicke ET (mm):
2.86
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Numerische Apertur NA:
0.08
Radius R1 (mm):
23.1400000000
Radius R2 (mm):
-14.51
Radius R3 (mm):
-38.86
Oberflächenqualität:
40-20
Typ:
Achromatic Lens
Toleranz Brennweite (%):
±2
Toleranz Mitten-
dicke (mm):
±0.1
Zentrierung (Bogenminuten):
1.00
Designwellenlänge Brennweite (nm):
632.8
Blende:
5.6
#Max Edge Thickness of Curved Optic (mm): hidden spec used for compatible mounts matching
3.8600000000
#Min Edge Thickness of Curved Optic (mm): For Mounting Curved Optics
2.3600000000

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Bis zu 80 % Rabatt
  • Verfügbarkeit begrenzt
  • Endgültiger Ausverkauf, kein Umtausch

Wir bieten beste Konditionen auf ausgewählte Produkte. Schauen Sie schnell in unser großes Angebot an Restposten aus den Bereichen Optik, Bildverarbeitung und Photonik. Die Stückzahlen sind stark begrenzt!

Greifen Sie zu solange der Vorrat reicht und sichern Sie sich Produkte, die nie wieder angeboten werden. Für weitere günstige Angebote beachten Sie bitte auch unsere übrigen Restposten.

Bei allen Produkten handelt es sich um endgültige Ausverkaufsprodukte, die Rücknahme für diese Artikel ist ausgeschlossen. Keine zusätzlichen Informationen zu den Produkten verfügbar.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.