Plankonvexe Linsen (PCX)

Kundenspezifische Fertigung
und Serienfertigung

Mehr erfahren

Filter
Plankonvexe Standardlinsen (PCX) Plankonvexe Standardlinsen (PCX)
  • Unsere größte Auswahl an PCX-Linsen für Anwendungen zwischen 350 und 2200 nm
Plankonvexe Linsen (PCX) aus Quarzglas Plankonvexe Linsen (PCX) aus Quarzglas
  • Quarzglassubstrate für hohe Transmission im UV und geringe thermische Ausdehnung
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Plano-Convex (PCX) Lenses Plankonvexe Linsen (PCX) für UV und IR
  • Linsen entwickelt für optimale Eigenschaften im UV- und IR-Bereich
Plankonvexe Laserlinsen (PCX) Plankonvexe Laserlinsen (PCX)
  • Linsen, optimiert für den Einsatz mit Lasern, hergestellt aus hochpräzisen Substraten mit AR-Beschichtungen für Laserlinien

Plankonvexe Linsen sind optische Linsen mit positiver Brennweite. Plankonvexe Linsen eignen sich ideal zur Lichtkollimation oder zur Fokussierung bei Anwendungen mit monochromatischer Beleuchtung, wie sie häufig in den Branchen Industrie, Pharmazie, Robotik oder Verteidigungstechnik vorkommen. PCX-Linsen haben eine konvexe Grenzfläche. Für bestmögliche Fokus- oder Abbildungsleistung sollte die zweite, plane Grenzfläche zur gewünschten Brennebene zeigen. Plankonvexe Linsen werden in einer Vielzahl von Anwendungen und Branchen eingesetzt.

Edmund Optics bietet weltweit den größten Lagerbestand an Standard-Optikkomponenten an, beispielsweise diverse plankonvexe Linsen. Die PCX-Linsen von Edmund Optics sind mit diversen Beschichtungen oder Substraten erhältlich. Erhältlich sind Antireflexbeschichtungen vom ultravioletten (UV-) bis zum infraroten (IR-) Spektrum, beispielsweise UV-AR, UV-VIS, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II oder Telekom-NIR. Außerdem werden Beschichtungen für spezielle Laserwellenlängen wie 266 nm, 355 nm, 532 nm oder 1064 nm angeboten. Substrate aus Germanium (GE), Silizium (Si) oder Zinkselenid (ZnSe) eignen sich ideal für Infrarotanwendungen (IR).

×
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.