Optotune fokussierbare Linse, -2 bis +3 Dioptrie, M27 x 0,5 auf M40,5 x 0,5 | EL-16-40-TC-VIS-5D-M27

Mehr Produkte von Optotune
×
Produkt #33-492 Lagernd
×
- +
€1.027,00
Stk. 1+
€1.027,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Low Dispersion Polymer
Beschichtung:
BBAR (420-950nm)
Typ:
Specialty Lens
Wellenlängenbereich (nm):
420 - 950
Abbe-Zahl (vd):
100.00
Freie Apertur CA (mm):
16.00
Strom (mA):
-250 to 250
Größe (mm):
47.0 x 70.0
Steuermodul:
Fokusbereich:
-2 to +3 diopter
-500 to +333mm
Brechungsindex nd:
1.3
Lebensdauer:
1,000,000,000
Modellnummer:
EL-16-40-TC-VIS-5D-M27
Gewinde:
M27 x 0.5 (Male)
M40.5 x 0.5 (Female)
Betriebstemperatur (°C):
-20 to +65
Energieverbrauch (W):
0 - 0.7
Reaktionszeit (ms):
5 (typical @ 30°C)
Verstellzeit (ms):
25 (typical @ 30°C)
Dicke (mm):
17.60
Transmittierter Wellenfrontfehler, RMS:
Vertical: 0.25λ @ 525nm
Horizontal: 0.50λ @ 525nm

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Die fokussierbaren Linsen mit 16 mm freier Apertur von Optotune machen optomechanische Subsysteme überflüssig, die sonst zur Veränderung der Brennweite Ihres Bildverarbeitungssystems erforderlich wären. Sie besitzen große freie Aperturen und werden in verschiedenen Gehäusen zur Integration in Bildverarbeitungssysteme angeboten, was Sie ideal für Inspektions- und Erkennungssysteme macht. Diese Linsen sind kontiniuierlich von -2 bis +3 Dioptrien über einen Hirose-Anschluss fokussierbar. Die fokussierbaren Optotune-Linsen mit 16 mm freier Apertur zeigen keine Autofluoreszenz, was unerwünschtes Licht auf dem Detektor reduziert. Zusätzlich besitzen sie eine integrierte Temperaturregelung zur Verbesserung von Temperatureffekten.

Bitte beachten Sie: Hirose-Kabel, verfügbar in den Längen 1 m (#88-941), 3 m (#33-468) oder 5 m (#23-852) und Linsentreiber (#88-940) werden für den Betrieb benötigt und separat verkauft. Der Controller TR-CL180 von Gardasoft für die fokussierbaren Linsen (#13-803) ist optional und bietet eine wiederholbare, präzise Steuerung der fokussierbaren Linsen von Optotune. Über die verfügbaren Linsendaten kann modelliert werden, wie sich der Einsatz einer Offset-Linse auf den Fokusbereich auswirkt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.