Zylindrisches Mikrolinsenarray, 10 x 10 mm, 300 µm Pitch, 1,1° Divergenz

×
Produkt #86-840 3-4 Tage
×
- +
€705,00
Stk. 1-10
€705,00
Stk. 11+
€620,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Effektive Brennweite EFL (mm):
8.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung:
Uncoated
Typ:
Lens Array
Wellenlängenbereich (nm):
200 - 2200
Toleranz Größe (mm):
±0.05
Größe (mm):
10.0 x 10.0
Divergenzwinkel (°):
±1.1
Pitch (μm):
300.00
Toleranz Pitch (μm):
±0.25
Radius R (mm):
3.600
Dicke (mm):
1.20
Toleranz Dicke (mm):
±0.05

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Erzeugung von nicht-gaußschen Linienmustern
  • Ideal zur Lichthomogenisierung
  • Ausgezeichnete Eigenschaften zwischen 193 nm und 2,5 μm

Zylindrische Mikrolinsenarrays werden zur Homogenisierung verschiedener Lichtquellen eingesetzt, beispielsweise von Lasern oder Hochleistungs-LEDs. Im Gegensatz zu quadratischen Mikrolinsenarrays, die Punktmuster erzeugen, erzeugen zylindrische Mikrolinsenarrays nicht-gaußsche Linienmuster und eignen sich ideal für Anwendungen wie Schweißen, Bohren oder Laserverdampfen im UV- bis IR-Spektrum. Diese Linsen eignen sich außerdem als Fast-Axis-Kollimatoren für Diodenlaser.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.