Top Seller

Steuermodule 4 und 4i für Linsen von Optotune

Mehr Produkte von Optotune
Optotune Lens Driver 4 and 4i

Optotune Lens Driver 4 and 4i

Optotune Lens Driver 4 and 4i Optotune Lens Driver 4 and 4i Optotune Industrial Electrical Lens Driver 4i | EL-E-4I, #88-940 Optotune Electrical Lens Driver 4 | EL-E-4, #87-590
×
  • Zur Ansteuerung von elektrisch fokussierbaren Optotune-Linsen
  • Steuerbereich -250 bis +250 mA mit einer Präzision von 12 Bit
  • Treibersoftware als Download erhältlich

Die Steuermodule 4 und 4i für Optotune-Linsen sind einfache Werkzeuge, um die fokussierbaren Linsen von Optotune zu steuern. Das elektrische Industriesteuermodul 4i (#88-940) wurde speziell für fokussierbare Optotune-Linsen mit Hirose-Verbindung entwickelt, während das elektrische Steuermodul 4 (#87-590) mit den fokussierbaren Optotune-Linsen mit FPC-Verbindung kompatibel ist. Die über eine USB-Schnittstelle versorgten Steuermodule 4 und 4i für elektrisch fokussierbare Optotune-Linsen bieten eine I2C-Sensorauslesung zur Temperaturkompensation und zur Ansteuerung Rechtecks-, Dreiecks- oder Sinuswellen von 0,2–1000 Hz. Die Steuermodule beinhalten außerdem einen Mikrocontroller mit 8 Bit und 16 MHz sowie 32 KB Flash-Speicher und können ideal als eigenständiges Gerät oder in OEM-Anwendungen eingesetzt werden.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.