TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

λ/4-Oberflächenspiegel, 100 x 100 mm, Enhanced Aluminium

×
Produkt #45-342 3-4 Tage
×
- +
€325,00
Stk. 1-5
€325,00
Stk. 6+
€260,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/4
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Rückseite:
Commercial Polish
Oberflächenqualität:
60-40
Größe (mm):
100.0 x 100.0
Toleranz Größe (mm):
±0.25
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
Beschichtung:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung:
Metal
Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur (%):
85
Kanten:
Fine Ground
Dicke (mm):
15.00 ±0.25
Typ:
Flat Mirror
Wellenlängenbereich (μm):
0.45 - 0.65
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 650
Länge (mm):
100.00
Breite (mm):
100.00
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Lieferbar in diversen Größen und Formen
  • Präzise Spiegelbeschichtungen aus Metall
  • Kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Größen benötigen

TECHSPEC® λ/4-Oberflächenspiegel besitzen eine hochreflektierende Beschichtung, die auf die vordere Fläche des Glassubstrats aufgebracht ist. Die beschichtete Oberfläche sollte so ausgerichtet sein, dass sie einfallendes Licht reflektiert. TECHSPEC λ/4-Oberflächenspiegel werden in runden, quadratischen und rechteckigen Abmessungen angeboten. Oberflächenspiegel sind ideal für Anwendungen, bei denen das Licht um 90° umgelenkt werden muss, da sie gut unter 45° montiert werden können. Diese Oberflächenspiegel lassen sich leicht in eine Reihe von optischen Halterungen einbauen, um die Integration in Anwendungen zu erleichtern. Die Spiegel sind mit den Beschichtungen Enhanced Aluminium, Protected Aluminium, Protected Silber und Protected Gold erhältlich. 

Bitte beachten Sie:  Eine Reihe von Halterungen, die mit verschiedenen TECHSPEC® Oberflächenspiegeln kompatibel sind, finden Sie auf den Produkt-Webseiten.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.