TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Oberflächenspiegel, 15 mm Durchm., Enhanced Aluminium, 4-6λ

×
Produkt #32-943 Lagernd
×
- +
€24,00
Stk. 1-5
€24,00
Stk. 6+
€18,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
15.00 ±0.25
Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Oberflächenqualität:
60-40
Toleranz Größe (mm):
±0.25
Beschichtungsspezifikation:
Ravg ≥95% @ 450 - 650nm @ 45°
Beschichtung:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Art der Beschichtung:
Metal
Freie Apertur CA (mm):
14.00
Kanten:
Ground, 0.5mm Maximum Edge Chip
Dicke (mm):
3.00 nominal
Typ:
Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 650
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Breite Auswahl an Formen und Größen erhältlich
  • Beschichtungen Enhanced Aluminium, Protected Silber oder Protected Gold für hohe Reflexion von 450 - 10.000 nm
  • Kontaktieren Sie uns, wenn Sie kundenspezifische Größen benötigen

TECHSPEC® Oberflächenspiegel besitzen eine hochreflektierende Beschichtung, die auf die vordere Fläche des Glassubstrats aufgebracht ist. Die Spiegel sind mit den Beschichtungen Enhanced Aluminium, Protected Gold und Protected Silber verfügbar und bieten hohe Reflexion von 450 - 10.000 nm. Die beschichtete Oberfläche sollte so ausgerichtet sein, dass sie das einfallende Licht reflektiert. TECHSPEC Oberflächenspiegel werden in runden, quadratischen und rechteckigen Abmessungen angeboten. Oberflächenspiegel sind ideal für Anwendungen, bei denen das Licht um 90° umgelenkt werden muss, da sie gut unter 45° montiert werden können. Die Oberflächenspiegel lassen sich einfach in verschiedene optische Halterungen einbauen, um die Integration in Anwendungen zu erleichtern.

Hinweis:  Eine Reihe von Halterungen, die mit verschiedenen TECHSPEC® Oberflächenspiegeln kompatibel sind, finden Sie auf den Produkt-Webseiten.   

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.