Goldspiegel mit Siliziumsubstrat, 25 mm D. x 1,0 mm Dicke

Silicon Substrate Gold Mirror

×
Produkt #33-247 Kontakt
×
- +
€225,00
Stk. 1-5
€225,00
Stk. 6+
€180,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
25.00 +0.0/-0.1
Oberflächenebenheit (P-V):
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Silicon (Si)
Rückseite:
Commercial Polish
Oberflächenqualität:
60-40
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >97% @ 800 - 2000nm
Ravg >94% @ 700 - 800nm
Beschichtung:
Protected Gold (700-2000nm)
Freie Apertur (%):
90.00
Dicke (mm):
1.00 ±0.1
Toleranz Dicke (mm):
±0.1
Typ:
Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 2000
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Hervorragende thermische Stabilität
  • Ideal für Anwendungen mit kritischen Gewichtsvorgaben
  • Erhöhte Haltbarkeit im Vergleich zu Spiegeln auf Glassubstrat

Goldspiegel mit Siliziumsubstrat wurden speziell zur Integration in Anwendungen mit kritischen Gewichtsvorgaben wie Heads-up-Displays entwickelt. Die thermische Stabilität des leichten Siliziumsubstrats macht diese optischen Spiegel zu einer hervorragenden Lösung für Anwendungen im Nahinfrarot- und Infrarot-Bereich. Unsere Goldspiegel mit Siliziumsubstrat besitzen im Vergleich zu herkömmlichen Glassubstratspiegeln eine erhöhte Haltbarkeit, und die Protected-Gold-Metallbeschichtung bietet eine durchschnittliche Reflexion von mehr als 97%.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.