TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

λ/10 Zerodurplatte 3" D. protected Alu.

×
Produkt #31-391-522 3-4 Tage
×
- +
€607,00
Stk. 1-10
€607,00
Stk. 11+
€546,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10 (measured before coating)
Rückseite:
Commercial Polish
Oberflächenqualität:
60-40
Durchmesser (mm):
76.20 +0.0/-1.0
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Beschichtung:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Art der Beschichtung:
Metal
Freie Apertur CA (mm):
68.58
Hinweis:
Flatness is specified as Peak to Valley
Dicke (mm):
19.10 ±1.5
Toleranz Dicke (mm):
±1.5
Typ:
Flat Mirror
Wellenlängenbereich (μm):
0.4 - 2
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2000
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Substrate aus Quarzglas oder ZERODUR®
  • Oberflächenebenheit λ/10 und λ/20
  • Verschiedene Beschichtungen erhältlich

Präzise optische TECHSPEC® Planplatten eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, beispielsweise für Interferometrie, Laseranwendungen, Bildverarbeitungssysteme, die Umlenkung des optischen Strahlengangs und Autokollimation. Diese Spiegel sind mit verschiedenen Beschichtungen und Substraten sowie mit einer Oberflächenebenheit von λ/10 oder λ/20 erhältlich. Als Substrat wird ZERODUR® angeboten, eine gelbliche Glaskeramik mit einem extrem niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten. Dieses Material ist die ideale Wahl für Anwendungen mit störenden Temperaturschwankungen. Die zweite Option, Quarzglas, ist optisch klar, besitzt eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit und Stabilität und ist damit für den Einsatz unter extremen Bedingungen die beste Wahl.

Die präzisen TECHSPEC® Planplatten mit λ/10 oder λ/20 sind für Prüf- und Messanwendungen erhältlich.

Bitte beachten Sie: Die Oberflächenebenheit wird vor der Beschichtung gemessen.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.