TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Rechtwinkliger N-BK7-Spiegel 40,0 mm, Beschichtung für 750-1100 nm

Broadband Dielectric Coated Right Angle Mirrors

×
Produkt #87-404 3-4 Tage
×
- +
€305,00
Stk. 1-5
€305,00
Stk. 6+
€244,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Beschichtung:
Dielectric Mirror (750-1100nm)
Beschichtungsspezifikation:
Hypotenuse: Ravg >98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°)
Ravg >99% @ 750 - 1100nm (0°)
Wellenlängenbereich (nm):
750 - 1100
Länge Katheten (mm):
40.00
Länge Hypotenuse (mm):
56.60
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/4
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
40-20
Toleranz Größe (mm):
±0.1
Art der Beschichtung:
Dielectric
Winkeltoleranz (Bogenminuten):
±2
Freie Apertur (%):
90
Typ:
Right Angle Mirror
Zerstörschwelle, laut Design: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Reflektivität >98% in einem breiten Wellenlängenbereich
  • Hoher Reflexionsgrad für alle Polarisationsrichtungen
  • Reflexion von Licht im Winkel von 90°
  • Rechtwinklige Spiegel mit Metallbeschichtung sind ebenfalls erhältlich

Die breitbandigen, dielektrisch beschichteten, rechtwinkligen TECHSPEC® Spiegel sind für Anwendungen mit mehreren Laserquellen oder breitbandigen Lichtquellen im sichtbaren Bereich oder nahen Infrarotbereich ausgelegt, bei denen es auf eine möglichst präzise Ausrichtung ankommt. Dielektrisch beschichtete TECHSPEC® Spiegel besitzen eine bessere Reflektivität als metallbeschichtete Standardspiegel und erhöhen so die Effizienz des Systems. Diese rechtwinkligen Spiegel lassen sich einfach montieren und in optische Systeme integrieren.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.