TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

λ/10-Breitbandspiegel, 750-1100 nm, 5 mm Durchmesser

TECHSPEC Broadband Dielectric λ/10 Mirrors

TECHSPEC Broadband Dielectric λ/10 Mirrors
×
Produkt #87-376 Lagernd
×
- +
€75,00
Stk. 1-5
€75,00
Stk. 6+
€60,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Beschichtung:
Dielectric Mirror (750-1100nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >98% @ 750 - 1100nm (0 - 45°)
Ravg >99% @ 750 - 1100nm (0°)
Wellenlängenbereich (nm):
750 - 1100
Durchmesser (mm):
5.00 +0.00/-0.20
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Rückseite:
Commercial Polish
Oberflächenqualität:
20-10
Art der Beschichtung:
Dielectric
Einfallswinkel (°):
0-45
Freie Apertur (%):
90
Kanten:
Ground, 0.5mm max bevel
Parallelität (Bogenminuten):
<0.5
Dicke (mm):
2.00 ±0.20
Typ:
Flat Mirror
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
1 J/cm2 @ 1064nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 209:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Bessere Reflexion und LIDT als bei Metallbeschichtungen
  • Durchschnittliche Reflexion >99% über breite Bereiche im UV, VIS und NIR 
  • Für alle Polarisationsrichtungen von 0 - 45°

Die breitbandigen, dielektrisch beschichteten TECHSPEC® λ/10-Spiegel eignen sich ideal zur Strahlumlenkung oder für Anwendungen mit mehreren Laserquellen. Diese optischen Spiegel besitzen eine bessere Reflektivität als metallbeschichtete Standardspiegel und erhöhen so die Effizienz des Systems, durch Minimierung der Energieverluste. Das extrem haltbare Quarzglassubstrat besitzt einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten und eine hohe Abriebfestigkeit. Die breitbandigen, dielektrisch beschichteten TECHSPEC® λ/10-Spiegel wurden für Anwendungen im sichtbaren Spektrum sowie im nahen Infrarotspektrum entwickelt.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.