TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

λ/10-Spiegel, 5 mm D., Protected-Silber-Beschichtung

×
Produkt #68-321 3-4 Tage
×
- +
€90,50
Stk. 1-5
€90,50
Stk. 6+
€72,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Durchmesser (mm):
5.00 +0.00/-0.20
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/10 (measured before coating)
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Rückseite:
Commercial Polish
Oberflächenqualität:
20-10
Toleranz Größe (mm):
+0.0/-0.20
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung:
Protected Silver (450-10000nm)
Art der Beschichtung:
Metal
Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur (%):
90
Kanten:
Ground
Parallelität (Bogensekunden):
30
Dicke (mm):
2.00 ±0.20
Typ:
Flat Mirror
Wellenlängenbereich (μm):
0.45 - 10
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 10000
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Präzises Quarzglassubstrat
  • Verschiedene Größen und Beschichtungen
  • Geringer Wärmeausdehnungskoeffizient

Unsere λ/10-Oberflächenspiegel sind ideal für anspruchsvolle Strahlumlenkungen und Reflexionen im sichtbaren Bereich und IR-Bereich geeignet. Die Spiegel bestehen aus einem präzisen Quarzglassubstrat, haben einen geringen thermischen Ausdehnungskoeffizienten und sind extrem haltbar und abriebfest.

Bitte beachtetn Sie: Die Oberflächenebenheit wird vor dem Beschichten gemessen.

Die präzisen Spiegel können in vielen Optik- und Photonik-Anwendungen eingesetzt werden, z. B. in Biotechnik-Geräten wie DNA-Sequenzierern und bei der Polymerase-Kettenreaktion.

600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.