TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Rechtwinkliger Spiegel aus N-BK7, 75 mm, Protected-Silber-Beschichtung

×
Produkt #89-635 3-4 Tage
×
- +
€350,00
Stk. 1-5
€350,00
Stk. 6+
€280,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben
Downloadbereich
Oberflächenebenheit (P-V):
λ/4
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Oberflächenqualität:
60-40
Länge Katheten (mm):
75.00
Toleranz Größe (mm):
±0.1
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >98% @ 450 - 2000nm
Ravg >98% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung:
Protected Silver (450-10000nm)
Art der Beschichtung:
Metal
Winkeltoleranz (Bogenminuten):
±2
Fase:
Protective bevel as needed
Freie Apertur CA (mm):
95.46 x 67.50
Länge Hypotenuse (mm):
106.10
Typ:
Right Angle Mirror
Wellenlängenbereich (μm):
0.45 - 10
Wellenlängenbereich (nm):
450 - 10000
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 233:

Beschreibung Produktfamilie

  • Reflektiert Licht im Winkel von 90°
  • Ideal zur Systemausrichtung
  • Enhanced Aluminium, Protected Gold und Protected Silber Beschichtungen verfügbar

TECHSPEC® rechtwinklige Spiegel sind mit Enhanced Aluminium, Protected Gold und Protected Silber Beschichtungen lieferbar. Rechtwinklige Spiegel reflektieren das einfallende Licht im Winkel von 90°, lassen sich einfach montieren und sind eine wichtige Komponente in vielen optischen Systemen. Diese Spiegel eignen sich ideal für Anwendungen bei denen eine präzise Ausrichtung und hohe Qualität erforderlich sind.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.