100mm D x 12,5mm FL, Cold Mirror beschichtet, parabolischer Reflektor

×
Produkt #90-967 Lagernd
×
- +
€485,00
Stk. 1-10
€485,00
Stk. 11+
€426,50
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
100.00 +0.0/-0.5
Brennweite BW (mm):
12.50
Blende (f/#):
0.125
Beschichtung:
Cold Mirror, 0°
Art der Beschichtung:
Metal
Lochdurchmesser (mm):
No Center Hole
Höhe (mm):
45.0
Typ:
Parabolic Mirror

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Präzise poliertes Substrat
  • Beschichtungen: Protected Aluminium oder Kaltlichtspiegel
  • Ideal für stark divergente Lichtquellen
  • Präzise elliptische Reflektoren sind ebenfalls erhältlich

Die präzisen parabolischen Reflektoren eignen sich ideal zur Kollimation einer Lichtquelle, die im Brennpunkt des Spiegels platziert ist. Durch das Parabolprofil entfällt die sphärische Abberation und die Lichtquelle behält ihre Wellenfronteigenschaften. Die präzisen parabolischen Reflektoren besitzen sehr kurze Brennweiten, sodass sie sich ideal für sehr divergente Lichtquellen eignen. Protected Aluminium bietet eine breitbandige Reflexion im sichtbaren und IR Bereich. Die Kaltlichtspiegelbeschichtung reflektiert sichtbares Licht und transmittiert NIR Strahlung - ideal für Kaltlichtkondensoren.

Unsere parabolischen Reflektoren sind präzise poliert und bieten sehr genaue asphärische Oberflächen. Sie sind aus Borofloat® hergestellt und bieten eine hohe thermische Stabilität und eine höhere Effizienz als herkömmliche gepresste Reflektoren. Typische Anwendungen sind Stepper für die PCB, LCD oder PDP Produktion, Solarsimulatoren, faseroptische Beleuchtungen und Projektoren.

Technische Informationen

Dimensional Specifications
Diameter Focal Length f Center Hole Diameter d Height H Stock No.
100mm 12.5mm 45mm #90-964
#90-967
19mm 30mm 32mm #68-791
#68-795
152mm 17mm 30mm 79mm #68-792
30mm 35mm 47mm #90-965
220mm 100mm 33mm #68-793
300mm 42mm 130mm #90-966
 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.