18" Durchmesser, parabolischer Reflektor

×
Produkt #80-254 3-4 Tage
×
- +
€97,00
Stk. 1-10
€97,00
Stk. 11+
€87,30
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Aluminum
Durchmesser (Zoll):
18.0
Durchmesser (mm):
457.20
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
4.5
Effektive Brennweite EFL (mm):
114.30
Krümmungsradius (mm):
228.60
Beschichtung:
Uncoated
Art der Beschichtung:
Uncoated
Lochdurchmesser (Inch):
1.13
Höhe (mm):
119.38
Dicke (Zoll):
0.04
Dicke (mm):
1.02
Typ:
Parabolic Mirror
Gewicht (kg):
0.60

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal für lichtsammelnde Anwendungen
  • Mit mittigem Loch und Rand zur Halterung
  • Durchmesser 12, 18 und 24 Zoll

Unsere parabolischen Reflektoren mit 12", 18" und 24" Durchmesser sind ideal für eine Vielzahl von lichtsammelnden Anwendungen geeignet. Jeder präzise polierte Reflektor ist aus 0,04" dickem Aluminium hergestellt und besitzt ein mittiges Loch und einen Rand für die einfache Halterung. Die Anwendungsmöglichkeiten beinhalten Solarenergiekollektoren (Solaröfen), Richtmikrofone und Detektorsysteme.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.