TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1" D., 1" BW Protected Gold, sphärischer Spiegel

×
Produkt #43-337 3-4 Tage
×
- +
€126,00
Stk. 1-9
€126,00
Stk. 10+
€107,00
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
±2
Oberflächenqualität:
60-40
Oberflächengenauigkeit:
λ/4
Durchmesser (Zoll):
1.0
Durchmesser (mm):
25.40 +0/-0.3
Toleranz Durchmesser (Inch):
+0/-0.01
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
1.00
Effektive Brennweite EFL (mm):
25.40
Krümmungsradius (mm):
50.80
Blende (f/#):
f/1
Beschichtung:
Protected Gold (700-10000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >96% @ 700 - 2000nm
Ravg >96% @ 2000 - 10,000nm
Art der Beschichtung:
Metal
Rückseite:
Ground
Randdicke ET (Inch):
0.25
Randdicke ET (mm):
6.35
Toleranz Randdicke (%):
+0.0/-15
Typ:
Spherical Mirror
Wellenlängenbereich (nm):
700 - 10000
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.8 J/cm2 @ 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

TECHSPEC® präzise sphärische Spiegel - λ/4 wurden für die Forschung und für technische OEM-Anwendungen im UV, sichtbaren und IR Bereich entwickelt. Jede Größe ist unbeschichtet oder mit verschiedenen Spiegelbeschichtungen erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.