TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

1" D., 3" BW unbeschichtet, sphärischer Spiegel

×
Produkt #43-341 3-4 Tage
×
- +
€98,00
Stk. 1-9
€98,00
Stk. 10+
€83,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Toleranz Brennweite (%):
±2
Oberflächenqualität:
60-40
Oberflächengenauigkeit:
λ/4
Durchmesser (Zoll):
1.0
Durchmesser (mm):
25.40 +0/-0.3
Toleranz Durchmesser (Inch):
+0/-0.01
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
3.00
Effektive Brennweite EFL (mm):
76.20
Krümmungsradius (mm):
152.40
Blende (f/#):
f/3
Beschichtung:
Uncoated
Art der Beschichtung:
Uncoated
Rückseite:
Ground
Randdicke ET (Inch):
0.25
Randdicke ET (mm):
6.35
Toleranz Randdicke (%):
+0.0/-15
Typ:
Spherical Mirror

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

TECHSPEC® präzise sphärische Spiegel - λ/4 wurden für die Forschung und für technische OEM-Anwendungen im UV, sichtbaren und IR Bereich entwickelt. Jede Größe ist unbeschichtet oder mit verschiedenen Spiegelbeschichtungen erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.