TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

2" D., 20" BW UV Enhanced Alu., sphärischer Spiegel

×
Produkt #43-549 Kontakt
×
- +
€170,00
Stk. 1-9
€170,00
Stk. 10+
€144,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Toleranz Brennweite (%):
±2
Oberflächenqualität:
60-40
Oberflächengenauigkeit:
λ/4
Durchmesser (Zoll):
2.0
Durchmesser (mm):
50.80 +0.5/-0
Toleranz Durchmesser (Inch):
+0.02/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
20.00
Effektive Brennweite EFL (mm):
508.00
Krümmungsradius (mm):
1,016.00
Blende (f/#):
f/10
Beschichtung:
Enhanced Aluminum (250-700nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >89% @ 250 - 450nm
Ravg >85% @ 250 - 700nm
Art der Beschichtung:
Metal
Rückseite:
Ground
Randdicke ET (Inch):
0.50
Randdicke ET (mm):
12.70
Toleranz Randdicke (%):
+0.0/-15
Typ:
Spherical Mirror
Wellenlängenbereich (nm):
250 - 700
Zerstörschwelle, Referenz: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.5 J/cm2 @ 355nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

TECHSPEC® präzise sphärische Spiegel - λ/4 wurden für die Forschung und für technische OEM-Anwendungen im UV, sichtbaren und IR Bereich entwickelt. Jede Größe ist unbeschichtet oder mit verschiedenen Spiegelbeschichtungen erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.