TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

2" D., 2" BW unbeschichtet, sphärischer Spiegel

×
Produkt #32-811 Lagernd
×
- +
€120,00
Stk. 1-9
€120,00
Stk. 10+
€102,00
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
±2
Oberflächenqualität:
60-40
Oberflächengenauigkeit:
λ/4
Durchmesser (Zoll):
2.0
Durchmesser (mm):
50.80 +0.5/-0
Toleranz Durchmesser (Inch):
+0.02/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
2.00
Effektive Brennweite EFL (mm):
50.80
Krümmungsradius (mm):
101.60
Blende (f/#):
f/1
Beschichtung:
Uncoated
Art der Beschichtung:
Uncoated
Rückseite:
Ground
Randdicke ET (Inch):
0.50
Randdicke ET (mm):
12.70
Toleranz Randdicke (%):
+0.0/-15
Typ:
Spherical Mirror

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Reach 219:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

TECHSPEC® präzise sphärische Spiegel - λ/4 wurden für die Forschung und für technische OEM-Anwendungen im UV, sichtbaren und IR Bereich entwickelt. Jede Größe ist unbeschichtet oder mit verschiedenen Spiegelbeschichtungen erhältlich.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.