TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

4,25 D. x 45" BW unbeschichtet, sphärischer Spiegel

×
Produkt #32-083 Ausverkauf Lagernd
×
- +
€412,00
Stk. 1+
€412,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage
Downloadbereich
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Toleranz Brennweite (%):
±2
Oberflächenqualität:
60-40
Oberflächengenauigkeit:
λ/8
Durchmesser (Zoll):
4.25
Durchmesser (mm):
108.00 +0.5/-0
Toleranz Durchmesser (Inch):
+0.02/-0
Effektive Brennweite EFL (Zoll):
45.0
Effektive Brennweite EFL (mm):
1,143.00
Krümmungsradius (mm):
2,286.00
Blende (f/#):
f/10.6
Beschichtung:
Uncoated
Art der Beschichtung:
Uncoated
Rückseite:
Ground
Randdicke ET (Inch):
0.75
Randdicke ET (mm):
19.05
Toleranz Randdicke (%):
+0.0/-10
Typ:
Spherical Mirror

Konformität mit Standards

RoHS:
Konformitätszertifikat:

Beschreibung Produktfamilie

Die TECHSPEC® präzisen sphärischen Spiegel - λ/8 wurden für die Forschung und für technische OEM-Anwendungen im UV, sichtbaren und IR Bereich entwickelt. Jede Größe ist unbeschichtet oder mit verschiedenen Spiegelbeschichtungen erhältlich.

Technische Informationen

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.