50mm D x 25mm BW Protected Aluminium, konkaver Spiegel

×
Produkt #43-469 3-4 Tage
×
- +
€55,00
Stk. 1-49
€55,00
Stk. 50+
€46,50
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
±2
Oberflächenqualität:
80-50
Durchmesser (mm):
50.00 ±0.50
Effektive Brennweite EFL (mm):
25.00
Krümmungsradius (mm):
50.00
Blende (f/#):
f/0.5
Beschichtung:
Protected Aluminum (400-2000nm)
Beschichtungsspezifikation:
Ravg >85% @ 400 - 700nm
Ravg >90% @ 400 - 2000nm
Art der Beschichtung:
Metal
Freie Apertur (%):
90
Randdicke ET (mm):
6.0
Radius R1 (mm):
50.00
Toleranz Dicke (mm):
±0.5
Typ:
Spherical Mirror
Wellenlängenbereich (nm):
400 - 2000

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
Konformitätszertifikat:
Reach 235:

Beschreibung Produktfamilie

  • Ideal zur Fokussierung von Licht
  • Mit Aluminium- und Goldbeschichtung
  • Lieferbar in Größen zwischen 9 und 50 mm

Diese sphärischen konkaven Spiegel besitzen eine polierte sphärische Oberfläche mit Metallbeschichtung und eine gekrümmte Rückseite. Jeder Spiegel besitzt eine positive Brennweite und fokussiert einfallendes Licht. Alle sphärischen konkaven Spiegel sind Oberflächenspiegel und bestehen aus einem Glassubstrat.

 
Vertrieb & Beratung
 
weitere regionale Telefonnummern
Einfaches
ANGEBOTSTOOL
Geben Sie zum Starten die Produktnummer ein.